Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

Elektroniczna regulacja urządzeń chłodniczych, ERC 213

080G3264

Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]: 1, Napięcie zasilania [V] AC: 100 - 125, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 20

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Rekomendowany zamiennik: 080G3467

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Accessory (EF013236)TRUE
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCECQCEACENECNSFcURus
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Części zamienneElectron. control accessories
Częstotliwość [Hz]60 Hz
Depth (EF000049)90
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
Grupa produktówRegulatory temperatury
Height (EF000040)90
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL KIT - ERC 213, RED LED,115V
Miejsce stosowaniaWitryna chłodnicza ze szklanymi drzwiami
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]125 V
Cecha
Wartość
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]100 V
Nazwa produktuElektroniczna regulacja urządzeń chłodniczych
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dossier no.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP dossier product nameERC21x, EKC 22x
SerwisBrak
Spare part (EF013237)TRUE
Typ produktuERC 213
Typ regulatoraChłodnictwo komercyjne
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL markYes
Wejścia analogowe (AI) [szt.]3 szt.
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]1 szt.
Width (EF000008)90
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.]3 szt.

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.256 Kilogram
Masa netto0.231 Kilogram
Objętość0.48 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428911139
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm