Danfoss logo
ERC 112D - Front

Elektroniczna regulacja urządzeń chłodniczych, ERC 112C

080G3259

Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]: 1, Napięcie zasilania [V] AC: 100 - 240, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 27

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Rekomendowany zamiennik: 080G3495

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Części zamienneElectron. control accessories
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Grupa produktówRegulatory temperatury
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL ERC 112C RED LED, CFF, BUZ
Miejsce stosowaniaKomercyjne chłodziarki/zamrażarki
Cecha
Wartość
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]100 V
Nazwa produktuElektroniczna regulacja urządzeń chłodniczych
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym27 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
SerwisBrak
Typ produktuERC 112C
Typ regulatoraChłodnictwo komercyjne
UL markYes
Wejścia analogowe (AI) [szt.]4 szt.
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]1 szt.
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.]4 szt.

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.128 Kilogram
Masa netto0.077 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.417 Liter
EAN/UPC5702428975315