Danfoss logo
RDI 107A - Front

Wyświetlacz, RDI 107A

080G3245

DEL RDI 107A RED LED, CFF, BUZ

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Części zamienneElectron. control accessories
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I7(a)
Grupa produktówRegulatory temperatury
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL RDI 107A RED LED, CFF, BUZ
Miejsce stosowaniaKomercyjne chłodziarki/zamrażarki
Napięcie zasilania [V] DC12 V
Cecha
Wartość
Nazwa produktuWyświetlacz
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym54 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
SCIP dossier no.b3e6142d-9418-4c9b-88c3-08b6cc17bfa0
SCIP dossier product nameRDI 107A
SerwisBrak
Typ produktuRDI 107A
Typ regulatoraChłodnictwo komercyjne
UL markYes
Wejścia analogowe (AI) [szt.]2 szt.
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]1 szt.
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.]1 szt.

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.085 Kilogram
Masa netto0.079 Kilogram
Objętość0.383 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428470674
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm