Danfoss logo
AK-MMI - Graphic LCD display

AK-MMI Wyświetlacz graficzny AK-PC781/78, AK-PC 7xx

080G0311

AK-MMI Wyświetlacz graficzny AK-PC781/78, Zastosowanie produktu: AK-PC 7xx, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 34

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Cechy produktuBrzęczyk
Certyfikaty, aprobatyCECMIMGOST RUL
China RoHS complianceOut of scope
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcjaWyświetlacz LCD dla AK-PC 7xx
Grupa produktówElectron. control accessories
Informacje dodatkoweZawiera przyłącza
Material DescriptionAK-MMI Wyświetlacz graficzny AK-PC781/78
MontażWbudowanyPanel
Napięcie zasilania [V] AC24 V
Nazwa produktuWyświetlacz
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym34 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy [W]1.6 W
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
Stopień ochronyIP65
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Typ produktuAkcesoria
Typ transmisjiRS232
Typ, oznaczenieAK-MMI
UL markYes
Zastosowanie produktuAK-PC 7xx

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.254 Kilogram
Masa netto0.184 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.926 Liter
EAN/UPC5702428819732