Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Sterownik programowalny, 8 przekaźników, MCX08M

080G0292

Funkcja: Sterownik programowalny, Napięcie zasilania [V] AC: 110 - 230, Typ transmisji: CANBUS; MODBUS, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 24

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
BrzęczykTak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEGOST R
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
Części zamienneElectron. control accessories
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dostarczany wraz z zestawem złączekBrak
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaSterownik programowalny
Grupa produktówSterowniki programowalne
Ilość baterii1
In scope of WEEEYes
Informacje dodatkoweD.O. 5 i 6 korzystają z półprzewodnikaRelais
Cecha
Wartość
Material DescriptionDEL MCX08M Elec.Control 230VRS485
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]110 V
Nazwa produktuSterownik programowalny, 8 przekaźników
Nr kat. złącza zestawu080G0180
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Pobór mocy [W]10.0 W
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
Stopień ochronyIP40
Typ produktuMCX08M
Typ transmisjiCANBUSMODBUS
Wejścia analogowe (AI) [szt.]8 szt.
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]8 szt.
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.]8 szt.
Wyjście analogowe (AO)4 szt.
Zegar czasu rzeczywistegoTak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.416 Kilogram
Masa netto0.415 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość2.249 Liter
EAN/UPC5702428824620