Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Sterownik programowalny, 20 przekaźników, MCX20B

080G0139

Funkcja: Sterownik programowalny, Napięcie zasilania [V] AC: 110 - 230, Typ transmisji: CANBUS; RS485; MODBUS, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 12

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Rekomendowany zamiennik: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 Primary battery SUM weight Kg0.003
1 Primary battery weight Kg0.003
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
BrzęczykTak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEGOST RUL
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
Części zamienneElectron. control accessories
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dostarczany wraz z zestawem złączekBrak
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaSterownik programowalny
Grupa produktówSterowniki programowalne
Ilość baterii1
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL MCX20B Elect.Control230VLCDRS485I/12
MontażSzyna DIN
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]230 V
Cecha
Wartość
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]110 V
Nazwa produktuSterownik programowalny, 20 przekaźników
Nr kat. złącza zestawu080G0182
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Pobór mocy [W]17.0 W
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkt identyczny080G0045
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
Stopień ochronyIP40
Typ produktuMCX20B
Typ transmisjiCANBUSMODBUSRS485
Typ wyświetlaczaLCD
Typ, oznaczenieMCX20B4500851
UL markYes
Wejścia analogowe (AI) [szt.]16 szt.
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]22 szt.
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.]20 szt.
Wyjście analogowe (AO)6 szt.
Zegar czasu rzeczywistegoTak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.892 Kilogram
Masa netto0.776 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość4.576 Liter
EAN/UPC5702423285105