Danfoss logo
Lutowany płytowy wymiennik ciepła, SL32TL-1, Il. płytek: 60-product-details

Lutowany płytowy wymiennik ciepła, SL32TL-1, Il. płytek: 60

079U2217

30 bar, Materiał lutowniczy: Miedź
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Całkowita szerokość [mm]108 mm
Certyfikaty, aprobatyPED
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]30 bar
Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.]30 bar
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek60
In scope of WEEENo
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDII
Liczba stopni1
Material DescriptionSL32TL-1-60_2_30_S1_4B1
Material Description (Short TeSL32TL-1-60_2_30_S1_4B1
Materiał lutowniczyMiedź
Nazwa producentaDanfoss
Nazwa produktuLutowany płytowy wymiennik ciepła
Cecha
Wartość
Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm]50 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.1.4404
Product line31
Przyłącze, standardISO 7
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar połączenia 11
Rozmiar połączenia 21
Typ połączenia 1R
Typ połączenia 2R
Typ produktuSL32TL-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]250 mm
Vertical center porthole 2[mm]250 mm
Volume per channel 1 [l]0.049 L
Volume per channel 2 [l]0.049 L
Wysokość całkowita bez stóp [mm]308 mm
Wzór płytkiTL
Zakres nastawy, maks. [°C]225 °C
Zakres nastawy, min. [°C]-196 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto9.52 Kilogram
Masa netto9.52 Kilogram
Objętość15.84 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425182983
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm