Danfoss logo
NTC sensor

Przewód, ETP

077F8511

Zastosowanie produktu: ETP R1; ETC 1H

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [cal]19.69 in
Długość kabla [m]0.500 m
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaPrzewód do wyświetlacza
Grupa produktówElectron. control accessories
Liczba zacisków [szt.]3 szt.
Cecha
Wartość
Material DescriptionDEL Cable for remote display 0.5m
Nazwa produktuPrzewód
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym144 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuETP
Zacisk złączkiPrzyłącze krawędziowe RAST2.5
Zastosowanie produktuETC 1HETP R1

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.025 Kilogram
Masa netto0.024 Kilogram
Objętość0.164 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428414036
Proposition 65No significant risk