Danfoss logo
ETC 1H

Regulacja elektronicznym termostatem, ETC 1H2

077F1395

Funkcja: Standardowy termostat, Napięcie zasilania [V] AC: 120, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 120

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Rekomendowany zamiennik: 080N0013

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Części zamienneElectron. control accessories
Częstotliwość [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I7(a)
FunkcjaStandardowy termostat
Grupa produktówRegulatory temperatury
In scope of WEEEYes
Liczba zacisków [szt.]6 szt.
Material DescriptionDEL TC 1H2 El.Thermostat,120V Std.Sampl.
Min. czas postoju [s]300 s
Min.czas pracy [s]300 s
Napięcie zasilania [V] AC120 V
Nastawa temperaturyKnob
Nazwa produktuRegulacja elektronicznym termostatem
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym120 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Other RoHS documentationEAEU RoHS
pokryciePOWLEKANA PŁYTKA PCB
Product lineElectronic Controllers and Services
Cecha
Wartość
Przyłącza pomocniczeFLA5 (MK4)
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar styku płaskiego [mm]mocowanie 6,3 x 0,8 mm
SCIP dossier no.4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617
SCIP dossier product nameETC 1H
SerwisBrak
Sposób odtajaniaMETODA 2
Strona ciepła - różnica [°C]1.0 °C
Strona ciepła - różnica [°F]33.8 °F
Strona ciepła - wyłączenie [°C]10.0 °C
Strona ciepła - wyłączenie [°F]50.0 °F
Strona zimna - różnica [°C]1.0 °C
Strona zimna - różnica [°F]33.8 °F
Strona zimna - wyłączenie [°C]0.0 °C
Strona zimna - wyłączenie [°F]32.0 °F
Styki pomocnicze, NO [szt.]1 szt.
Temperatura odtajania [°C]5.00 °C
Temperatura odtajania [°F]41.00 °F
Typ czujnika odtajania077F8750 - 8768077F8780 - 8798
Typ czujnika temperatury077F8751 - 8769
Typ produktuETC 1H2
UL markYes
Wartości znamionowe włącznika głównegoLRA96 FLA16
WrzecionoZ ZATRZYMANIEM

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.065 Kilogram
Masa netto0.054 Kilogram
Objętość0.197 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428434980
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm