Regulowana taśma czujnika, Maks. średnica rurki: 28 mm
068U3520
Typ, oznaczenie: Regulowana taśma czujnika, Zastosowanie produktu, uwagi: Maks. średnica rurki: 28 mm, Zastosowanie produktu, uwagi: Maks. średnica rurki: 28 mm, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 25
068U3520
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | TXV accessories |
| Material Description | Opaska do mocowania czujnika 110mm |
| Nazwa produktu | Adjustable bulb strap |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 25 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ, oznaczenie | Regulowana taśma czujnika |
| Zastosowanie produktu | T 2TE 2TR 6TU |
| Zastosowanie produktu, uwagi | Maks. średnica rurki: 28 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.02 Kilogram |
| Masa netto | 0.018 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.023 Liter |
| EAN/UPC | 5715162489208 |