Regulator prędkości obrotowej wentylatora, RGE
061H3064
Nastawa fabryczna [bar]: 32, Liczba faz: 1, Maks. zakres proporcionalności [bar]: 8, Zakres regulacji, maks. [bar]: 39, Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]: 16, Typ, oznaczenie: RGE-Z1N6F-7DS
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
061H3064
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CECSA |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 47.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 681 psig |
| Ciśnienie rozrywające [bar] | 131.0 bar |
| Ciśnienie rozrywające [psig] | 1900 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Brak |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| Czynnik | R407HR410AR449BR450AR513A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kapilary [cal] | 35.4 in |
| Długość kapilary [mm] | 900 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Regulatory elektroniczne |
| Liczba faz | 1 |
| Liczba zacisków [szt.] | 2 szt. |
| Maks. prąd wyjściowy/fazowy [A] | 2 A |
| Maks. zakres proporcionalności [bar] | 8.0 bar |
| Maks. zakres proporcionalności [psi] | 116.0 psi |
| Material Description | RGE-Z1N6-5 |
| Min. nastawa prędkości [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 240 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 200 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nastawa fabryczna [psig] | 464.0 psig |
| Nazwa produktu | Regulator prędkości obrotowej wentylatora |
| Obudowa | ZAMKNIĘTE |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze ciśnieniowe uwagi | Z zaworem Schradera |
| Rozm. przył. wlotowego ciśn. [cal] | 1/4 |
| Serwis | Brak |
| Standard wlotowego przyłącza ciśnieniowego | DIN 8906 |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 55 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 131 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -20 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -4 °F |
| Typ produktu | RGE |
| Typ wlotowego przyłącza ciśnieniowego | Śrubunek |
| Typ, oznaczenie | RGE-Z1N6F-7DS |
| Wlotowe przyłącze ciśnieniowe wewnętrzne/zewnętrzne | Wewnętrzne |
| Zakres regulacji [bar] Pe [Min.] | 16.00 bar |
| Zakres regulacji [MPa] Pe [Maks.] | 3.90 MPa |
| Zakres regulacji [MPa] Pe [Min.] | 1.60 MPa |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.] | 566.00 psig |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Min.] | 232.00 psig |
| Zakres regulacji, maks. [bar] | 39.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.571 Kilogram |
| Masa netto | 0.542 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 1.369 Liter |
| EAN/UPC | 5702428275637 |