Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9/Pg 11, M 20 x 1,5

Przetwornik ciśnienia, MBS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

060G3823

Przyłącze ciśnieniowe, typ: M, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 20 x 1.5, Typ, specyfikacja: MBS 3000-2411-A1CD07-0

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin 2
+ zasilaniePin 1
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyATEXC UL US UL RecognizedCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaGauge (relative)
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]4 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność +/- zakresu [%], maks.1.00 % RH
Dokładność +/- zakresu [%], typ.0.5 % RH
Dolne ograniczenie sygnału3.60
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Górne ograniczenie sygnału22.40
Grupa produktówCzujniki
In scope of WEEEYes
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]80 °C
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F]176 °F
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]0 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F]32 °F
Material DescriptionMBS 3000 0-25 bar 4-20mA M20x1,5
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%]0.50 % RH
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym14 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Płaska membranaBrak
Podłączenie elektryczneAngular connector
Podłączenie elektryczne zew./wew.Zew./Wew.
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 9
Podłączenie elektryczne, standardEN 175301-803-A
Product lineSensing Solutions
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]150.0 bar
Cecha
Wartość
Przeciążenie ciśnienia, maks. [psi]2176 psi
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm]27.0 mm
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar20 x 1.5
Przyłącze ciśnieniowe, standardEN 837
Przyłącze ciśnieniowe, typM
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja zera i zakresuBrak
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Stopień ochronyIP65
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Sygnał wyjściowyCurrent
Sygnał wyjściowy, maks. [mA]20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA]4 mA
Temperatura medium, maks. [°C]85 °C
Temperatura medium, maks. [°F]185 °F
Temperatura medium, min. [°C]-40 °C
Temperatura medium, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]185 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tłumik pulsacjiNo
Typ produktuMBS 3000
Typ, specyfikacjaMBS 3000-2411-A1CD07-0
UL markYes
Wykonanie iskrobezpieczneBrak
Zakres pomiaru, maks. [bar]25.00 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]362.50 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]0.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]0.00 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.204 Kilogram
Masa netto0.183 Kilogram
Objętość0.408 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423201594
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm