Danfoss logo
Differential pressure switch, MP55A_060B029691

Presostat różnicowy, MP55A

060B029691

Nastawa różn. ciśnienia [bar]: 0.3 - 4.5, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: M, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 12 x 1.5, Stopień ochrony: IP20, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 17

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHS ChinyTYSK
China RoHS complianceYes
Ciśnienie próbne, maks. [bar]22.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]319.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]17.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]245 psig
Contains batteriesNo
Czas zwolnienia przekaźnika [s]0 s
Części zamienneAkcesoria ogólne
CzynnikR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
Material DescriptionMP55A DIFFERENTIAL PRESSOSTAT
Nastawa fabryczna [psig]9.0 psig
Nastawa różn. ciśnienia [bar] [Maks.]4.50 bar
Nastawa różn. ciśnienia [bar] [Min.]0.30 bar
Nastawa różn. ciśnienia [MPa] [Maks.]0.45 MPa
Nastawa różn. ciśnienia [MPa] [Min.]0.03 MPa
Nastawa różn. ciśnienia [psi] [Maks.]65.0 psi
Nastawa różn. ciśnienia [psi] [Min.]4.3 psi
Nazwa produktuPresostat różnicowy
Obciążalność stykówAC15=0.1 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym21 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Podłączenie elektrycznePrzykręcane wejście kablowe
Podłączenie elektryczne zew./wew.Żeńska
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947Flex, tulejki: 0,2 – 1.0 mm2Flex, bez tulejek: 0,2 – 1,5 mm2Rdzeń stały/włókninowy: 0,2 – 1,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwościIzolacja: 250 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVZabezpieczenie przeciwzwarciowe, bezpiecznik: 2 A
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 13.5
Podłączenie elektryczne, standardDIN 40430
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisPresostat różnicowy
Przyłącze ciśnieniowe uwagiPierścień zacinający rurki 6 mm
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar12 x 1.5
Przyłącze ciśnieniowe, standardISO 8434-1
Przyłącze ciśnieniowe, typM
RegulacjaWyłączenie przy spadku ciśnienia
Różnica przyłącza[bar]0.20 bar
SerwisBrak
Stopień ochronyIP20
System stykówSPDT
Temperatura otoczenia, maks. [°C]60 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]140 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, uwagiBellows max 100 °C/212 °F
Typ produktuMP55A
Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [bar] Pe [Maks.]12 bar
Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [bar] Pe [Min.]-1 bar
Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [psig] Pe [Maks.]175 psig
Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [psig] Pe [Min.]-15 psig

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.751 Kilogram
Masa netto0.653 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość1.972 Liter
EAN/UPC5702424499648