Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Transformatory zapłonowe, EBI4 C1 P, Pomocnicze napięcie szczytowe [kV]: 12, Napięcie zasilania [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Obudowa: Standardowa

052F4236

EBI4 C1P STD. TRANSFORMATOR ZAPŁONOWY 230 V OEM

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Bezpiecznik główny [A] [Min.]10 A
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Częstotliwość pierwotna [Hz]50/60
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
Grupa produktówTransformatory zapłonowe
Material DescriptionIgnition unit EBI4 C1P Standard 230V
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]255 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]187 V
ObudowaStandardowa
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym40 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
OpisEBI4 C1P STD. TRANSFORMATOR ZAPŁONOWY 230 V OEM
Połączenie pomocnicze, prąd zwarcia [mA]30 mA
Pomocnicze napięcie szczytowe [kV]12
Prąd pierwotny [A]0.25 A
Product line02
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c
SCIP dossier product nameIgnition unit EBI4 1P
Stopień ochrony głównyIP40
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]60 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-10 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]85 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-25 °C
Typ produktuEBI4 C1 P
UL markNo
Zużycie energii [VA]60.0 VA

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.293 Kilogram
Masa netto0.292 Kilogram
Objętość0.281 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425074868
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm