Przekaźnik przeciążeniowy, TI 16C
047H0207
Prąd DOL, rozrusznik silnikowy [A] [Min.]: 1.8, Prąd DOL, rozrusznik silnikowy [A] [Maks.]: 2.8
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
047H0207
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikat UL | E82701 |
| Certyfikaty, aprobaty | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Styczniki i rozruszniki silnikowe |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | TI 16 C THERMAL OVERLOAD RELAY |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Przekaźnik przeciążeniowy |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Prąd DOL, rozrusznik silnikowy [A] [Maks.] | 2.80 A |
| Prąd DOL, rozrusznik silnikowy [A] [Min.] | 1.80 A |
| Prąd, rozrusznik gwiazda-trójkąt [A] [Maks.] | 4.80 A |
| Prąd, rozrusznik gwiazda-trójkąt [A] [Min.] | 3.20 A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt identyczny | 047H4207 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ produktu | TI 16C |
| UL mark | Yes |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.112 Kilogram |
| Masa netto | 0.108 Kilogram |
| Objętość | 0.233 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423014293 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |