Danfoss logo
TI 16C_047H4201, 047H4202, 047H4203

Przekaźnik przeciążeniowy, TI 16C

047H0204

Prąd DOL, rozrusznik silnikowy [A] [Min.]: 0.6, Prąd DOL, rozrusznik silnikowy [A] [Maks.]: 0.92
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikat ULE82701
Certyfikaty, aprobatyCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówStyczniki i rozruszniki silnikowe
In scope of WEEEYes
Cecha
Wartość
Material DescriptionTI 16 C THERMAL OVERLOAD RELAY
Nazwa produktuPrzekaźnik przeciążeniowy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Prąd DOL, rozrusznik silnikowy [A] [Maks.]0.92 A
Prąd DOL, rozrusznik silnikowy [A] [Min.]0.60 A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt identyczny047H4204
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ produktuTI 16C
UL markYes

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.11 Kilogram
Masa netto0.106 Kilogram
Objętość0.233 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423017614
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm