Danfoss logo
Circuit Breakers, CTI 25M

Bezpiecznik, CTI 25M

047B3148

Zastosowanie produktu: Silniki, Funkcja: Ochrona przed przeciążeniem i zwarciem, Kondensator zabezpieczający [V]: 100, Maks. obciążenie dla AC-3 [kW]: 2.2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikat ULE148460
Certyfikaty, aprobatyCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaOchrona przed przeciążeniem i zwarciem
Grupa produktówStyczniki i rozruszniki silnikowe
In scope of WEEEYes
Kondensator zabezpieczający [V]100 kA
Cecha
Wartość
Maks. obciążenie dla AC-3 [kW]2.20 kW
Maks. prąd wyłączeniowy [A]82.0 A
Material DescriptionCircuit breaker CTI 25M 4.0-6.3A
Nazwa produktuBezpiecznik
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuCTI 25M
UL markYes
Zakres prądu [A] [Maks.]6.30 A
Zakres prądu [A] [Min.]4.00 A
Zastosowanie produktuSilniki

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.334 Kilogram
Masa netto0.309 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.39 Liter
EAN/UPC5702423144914