Danfoss logo
Solenoid valve, EV220S 10 G38

Zawór elektromagnetyczny, EV220S, Funkcja: NO, G, 3/8, 1.6 m³/h, FKM

042U6111

Medium: Oil,Comp.Air,Vacuum, Certyfikaty, aprobaty: c UL us, Materiał korpusu: Mosiądz, Zasada działania: Z serwosterowaniem, Liczba dróg/pozycji: 2/2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUkład otwarty
Certyfikaty, aprobatyc UL us
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie próbne, maks. [bar]15.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]217.5 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]10.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]145 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]10.000 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi]145.000 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar]0.200 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi]2.900 psi
Contains batteriesNo
Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms]50 ms
Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms]300 ms
Części zamienneAkcesoria zaworu elektromagnetycznego
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaNO
Gniazdo zaworu, średnica [mm]10.00 mm
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
Kategoria cieczy1
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Lepkość medium, maks. [cSt]50 cSt
Liczba dróg/pozycji2/2
Material DescriptionValve EV220S 10B G 38F NO000
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMosiądz
Materiał uszczelnieniaFKM
MediumOil,Comp.Air,Vacuum
Nazwa produktuZawór elektromagnetyczny
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym15 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Otwór wyrównawczy, średnica [cal]3/8 in
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
PrzepływW jednym kierunku
Przyłącze, rodzaj gwintuGwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal]3/8
Przyłącze, standardISO 228-1
Przyłącze, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj systemuS
SCIP dossier no.5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP dossier product nameEV220S
SerwisBrak
Serwis, seria części zamiennychEV220S
Temperatura medium, maks. [°C]100 °C
Temperatura medium, maks. [°F]212 °F
Temperatura medium, min. [°C]-30 °C
Temperatura medium, min. [°F]-22 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]122 °F
Tuleja, średnica wew.9 mm, typ S
Tuleja, średnica wew. [cal]0.35 in
Tuleja, średnica wew.[mm]9.0 mm
Typ produktuEV220S
Typ, oznaczenieEV220S 10
Typ, specyfikacjaEV220S 10B G 38F NO000
UL markYes
Wartość Cv [gal/min]1.850 gal/min
Wartość Kv [m³/h]1.600 m³/h
Zasada działaniaZ serwosterowaniem

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.3 Kilogram
Masa netto0.161 Kilogram
Objętość0.338 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162525586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm