Danfoss logo
EV220S DN14 G12

Zawór elektromagnetyczny, EV220S, Funkcja: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

042U491432

Medium: Water & Brine, Certyfikaty, aprobaty: CE; c UL us; WRAS, Materiał korpusu: Mosiądz, Zasada działania: Z serwosterowaniem, Liczba dróg/pozycji: 2/2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUkład otwarty
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEWRASc UL us
Cewka typuAS
Cewka, opcjaZatrzask
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie próbne, maks. [bar]15.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]217.5 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]10.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]145 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]10.000 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi]145.000 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar]0.300 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi]4.350 psi
Contains batteriesNo
Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms]100 ms
Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms]400 ms
Części zamienneAkcesoria cewki elektromagnetycznejAkcesoria zaworu elektromagnetycznego
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaNC
Gniazdo zaworu, średnica [mm]14.00 mm
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
Kategoria cieczy1
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Lepkość medium, maks. [cSt]50 cSt
Liczba dróg/pozycji2/2
Material DescriptionValve EV220S 14B G12E NC000 AS230CS
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMosiądz
Materiał uszczelnieniaEPDM
MediumWater & Brine
Napięcie zasilające 50Hz Maks. [V]230 V
Napięcie zasilające 60Hz Maks. [V]240 V
Napięcie zasilające 60Hz Min. [V]208 V
Cecha
Wartość
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa produktuZawór elektromagnetyczny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Otwór wyrównawczy, średnica [cal]5/8 in
Pobór mocy [W] 50Hz8.0 W
Pobór mocy [W] 60Hz7.0 W
Podłączenie elektrycznePłaski DIN 43650-A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
PrzepływW jednym kierunku
Przyłącze, rodzaj gwintuGwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal]1/2
Przyłącze, standardISO 228-1
Przyłącze, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj systemuS
SCIP dossier no.5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP dossier product nameEV220S
SerwisBrak
Serwis, seria części zamiennychEV220S
Stopień ochronyIP65
Temperatura medium, maks. [°C]100 °C
Temperatura medium, maks. [°F]212 °F
Temperatura medium, min. [°C]-30 °C
Temperatura medium, min. [°F]-22 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]122 °F
Tuleja, średnica wew.9 mm, typ S
Tuleja, średnica wew. [cal]0.35 in
Tuleja, średnica wew.[mm]9.0 mm
Typ produktuEV220S
Typ, oznaczenieEV220S 14
Typ, specyfikacjaEV220S 14 G 12E NC000 AS230CS
UL markYes
Wartość Cv [gal/min]4.600 gal/min
Wartość Kv [m³/h]4.000 m³/h
Zasada działaniaZ serwosterowaniem

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.582 Kilogram
Masa netto0.562 Kilogram
Objętość0.912 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5714279431759
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm