Danfoss logo
AM Compact coil

Cewka elektromagnetyczna, AP240C, Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 208 - 240, Produkt pakowany pojedyńczo

042N4291

Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 208 - 240, Częstotliwość [Hz]: 50/60 Hz, Stopień ochrony: IP00

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikat ULMH29671
Certyfikaty, aprobatycURus
Charakter pracyPraca ciągła
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria cewki elektromagnetycznej
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Klasa izolacji uzwojenia cewkiKlasa H zgodnie z IEC 85
KolorCzarny
Material DescriptionCoil AP240C 230/208-240V 50/60Hz ULR
Mocowanie cewkiŚruba ręczna
Napięcie zasilające 50Hz Maks. [V]230 V
Napięcie zasilające 60Hz Maks. [V]240 V
Napięcie zasilające 60Hz Min. [V]208 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]208 V
Nazwa produktuCewka elektromagnetyczna
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy [W] 50Hz7.5 W
Pobór mocy [W] 60Hz5.5 W
Pobór mocy 50Hz [VA]15.0 VA
Pobór mocy 60Hz [VA]11.0 VA
Podłączenie elektryczneStyki płaskie DIN
Podłączenie elektryczne3 x styki płaskie
Podłączenie elektryczne, rozmiar6.3 mm x 0.8 mm
Podłączenie elektryczne, standardEN175301-803
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze cewkiStyk płaski DIN
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
Serwis, seria części zamiennychEV210AEV220AEV310A
Standard cewkiVDE 0580
Stopień ochronyIP00
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]122 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tuleja, średnica wew.9 mm
Typ produktuAP240C
Typ, oznaczenieAP240C
UL markYes

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto116 Gram
Masa netto33.7 Gram
Objętość0.089 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428046060
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm