040B0399
040B0399
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 140.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 2030 psig |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Oil management spare parts |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Sight glass high pressure |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Sight glass |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 24 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 1 1/4 in |
| Przyłącze, typ | UNF |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | Spare part |
| Typ, oznaczenie | Wziernik |
| Zastosowanie produktu | OUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 220 Gram |
| Masa netto | 200 Gram |
| Objętość | 0.391 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255193968 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |