Danfoss logo
Contactor, CI 30_037H404113, 037H404117, 037H404123

Stycznik, CI 25

037H405132

Główny styk: 3, AC-1 obciążenie LTH, otwarta: 40, Napięcie cewki dla 50 Hz: 220 - 230, Napięcie cewki dla 60 Hz: 220

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AC-1 obciążenie Ithe, załacznik25.0 A
AC-1 obciążenie LTH, otwarta40.0 A
CE markYes
Certyfikat ULE63581
Certyfikaty, aprobatyCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUL
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Główny styk3
Grupa produktówStyczniki i rozruszniki silnikowe
In scope of WEEEYes
Maksymalna ilość styków dodatkowych4
Cecha
Wartość
Material DescriptionCI 25 CONTACTOR 220/50/60
Napięcie cewki dla 50 Hz [Maks.]230 V
Napięcie cewki dla 50 Hz [Min.]220 V
Napięcie cewki dla 60 Hz220 V
Nazwa produktuStycznik
Obciążenie AC-3 dla 220-240V5.5 kW
Obciążenie AC-3 dla 380-690V11.0 kW
Obciążenie AC-3 Ie25.0 A
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym25 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt identyczny037H0051
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuCI 25
UL markYes

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.341 Kilogram
Masa netto0.333 Kilogram
Objętość0.45 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423002641
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm