Stycznik, CI 37
037H005632
Główny styk: 3, AC-1 obciążenie LTH, otwarta: 80, Napięcie cewki dla 50 Hz: 220 - 230, Napięcie cewki dla 60 Hz: 220
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
037H005632
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| AC-1 obciążenie Ithe, załacznik | 63.0 A |
| AC-1 obciążenie LTH, otwarta | 80.0 A |
| CE mark | Yes |
| Certyfikat UL | E63581 |
| Certyfikaty, aprobaty | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Główny styk | 3 |
| Grupa produktów | Styczniki i rozruszniki silnikowe |
| In scope of WEEE | Yes |
| Maksymalna ilość styków dodatkowych | 4 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Material Description | CI 37 Contactor 18.5kW 220V 50/60Hz |
| Napięcie cewki dla 50 Hz [Maks.] | 230 V |
| Napięcie cewki dla 50 Hz [Min.] | 220 V |
| Napięcie cewki dla 60 Hz | 220 V |
| Nazwa produktu | Stycznik |
| Obciążenie AC-3 dla 220-240V | 10.0 kW |
| Obciążenie AC-3 dla 380-690V | 18.5 kW |
| Obciążenie AC-3 Ie | 37.0 A |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 18 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt identyczny | 037H005632 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | CI 37 |
| UL mark | Yes |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.81 Kilogram |
| Masa netto | 0.764 Kilogram |
| Objętość | 1.13 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423053278 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |