Danfoss logo
-product-details

034Z5002

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Charakterystyka przepływuLiniowa
Ciśnienie robocze, maks. [bar]35.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]508 psig
Contains batteriesNo
CzynnikR1234yfR134aR290R32R410A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gniazdo zaworu, średnica [mm]2.00 mm
Grupa produktówZespoły i moduły
Gwint zewnętrzny/wewnętrznyMęski
Impulsy otwarcia zaworu przy normalnym przepływie55 ± 16 steps
Impulsy otwarcia zaworu przy wstecznym przepływie55 ± 16 steps
Internal conn. Male/FemaleFemale
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Liczba kroków480 (półkroki)
Maks. OPD [bar]35.0 bar
Maks. OPD [psig]508 psig
Maks. wyciek [cm³/min]210 cm³/min
Material DescriptionExpansion module MDL EXM 020 I/10
Możliwość ręcznego otwierania (opcja)Napęd serwisowy AST-GCewka ręczna
Nazwa produktuExpansion module
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
PrzepływPrzepływ dwukierunkowy
Rated capacity R1234yf [kW]8.22 kW
Rated capacity R1234yf [TR]2.34 TR
Rated capacity R290 [kW]15.53 kW
Rated capacity R290 [TR]4.42 TR
Rozmiar przyłącza wewnętrznego28
Cecha
Wartość
Rozmiar przyłącza zewnętrznego24
Serwis, seria części zamiennychMDL EX020
Temepratura przechowywania [°C] [Maks.]70 °C
Temepratura przechowywania [°C] [Min.]-30 °C
Temepratura przechowywania [°F] [Maks.]158 °F
Temepratura przechowywania [°F] [Min.]-22 °F
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.]85 °C
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Min.]-30 °C
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.]185 °F
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Min.]-22 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-30 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-22 °F
Tryb pracyWzbudzanie 1-2 (półkrok)Wzbudzanie 2-2 (pełny krok)
Typ przyłącza wewnętrznegoProTight metric thread
Typ produktuMDL EX020
Typ przyłącza zewnętrznegoProTight metric thread
Typ silnikaSilnik krokowy z magnesami trwałymi
Wilgotność względna [RH] [%] [Maks.]95 % RH
Wilgotność względna [RH] [%] [Min.]0 % RH
Wyd. nom. warunki [SI]Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Wydajność nominalna R134a [kW]11.22 kW
Wydajność nominalna R134a [TR]3.19 TR
Wydajność nominalna R32 [kW]26.26 kW
Wydajność nominalna R32 [TR]7.47 TR
Wydajność nominalna R410A [kW]17.78 kW
Wydajność nominalna R410A [TR]5.06 TR
Zgodność olejówPOE