034Z5000
034Z5000
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Charakterystyka przepływu | Liniowa |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 35.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 508 psig |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R1234yfR134aR290R32R410A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 1.30 mm |
| Grupa produktów | Zespoły i moduły |
| Gwint zewnętrzny/wewnętrzny | Męski |
| Impulsy otwarcia zaworu przy normalnym przepływie | 55 ± 16 steps |
| Impulsy otwarcia zaworu przy wstecznym przepływie | 55 ± 16 steps |
| Internal conn. Male/Female | Female |
| Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
| Liczba kroków | 480 (półkroki) |
| Maks. OPD [bar] | 35.0 bar |
| Maks. OPD [psig] | 508 psig |
| Maks. wyciek [cm³/min] | 210 cm³/min |
| Material Description | Expansion module MDL EXM 013 I/10 |
| Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Napęd serwisowy AST-GCewka ręczna |
| Nazwa produktu | Expansion module |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przepływ | Przepływ dwukierunkowy |
| Rated capacity R1234yf [kW] | 4.17 kW |
| Rated capacity R1234yf [TR] | 1.18 TR |
| Rated capacity R290 [kW] | 7.77 kW |
| Rated capacity R290 [TR] | 2.21 TR |
| Rozmiar przyłącza wewnętrznego | 28 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar przyłącza zewnętrznego | 24 |
| Serwis, seria części zamiennych | MDL EX013 |
| Temepratura przechowywania [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Temepratura przechowywania [°C] [Min.] | -30 °C |
| Temepratura przechowywania [°F] [Maks.] | 158 °F |
| Temepratura przechowywania [°F] [Min.] | -22 °F |
| Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Min.] | -30 °C |
| Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.] | 185 °F |
| Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Min.] | -22 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 158 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -30 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -22 °F |
| Tryb pracy | Wzbudzanie 1-2 (półkrok)Wzbudzanie 2-2 (pełny krok) |
| Typ przyłącza wewnętrznego | ProTight metric thread |
| Typ produktu | MDL EX013 |
| Typ przyłącza zewnętrznego | ProTight metric thread |
| Typ silnika | Silnik krokowy z magnesami trwałymi |
| Wilgotność względna [RH] [%] [Maks.] | 95 % RH |
| Wilgotność względna [RH] [%] [Min.] | 0 % RH |
| Wyd. nom. warunki [SI] | Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Wydajność nominalna R134a [kW] | 5.71 kW |
| Wydajność nominalna R134a [TR] | 1.62 TR |
| Wydajność nominalna R32 [kW] | 12.97 kW |
| Wydajność nominalna R32 [TR] | 3.69 TR |
| Wydajność nominalna R410A [kW] | 8.78 kW |
| Wydajność nominalna R410A [TR] | 2.50 TR |
| Zgodność olejów | POE |