Danfoss logo
-product-details

034L0027

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyWYSTAWIONO C UL USUA
Ciśnienie robocze, maks. [bar]49.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]711 psig
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FiguraKątowy
Grupa produktówZawory rozprężne
Kategoria cieczy2
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawórWygrawerowana laserem strzałka jednokierunkowa
Material DescriptionAXV I injection valve I/36
Materiał korpusuStal nierdzewna
Materiał przyłączaBimetal stal/miedź
Nastawa fabryczna [psig]60.7 psig
Nazwa produktuAutomatic expansion valve
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym36 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
PrzepływW jednym kierunku
Rozmiar dyszy05
Rozmiar wlotu [mm]10.00 mm
Rozmiar wylotu [mm]12.00 mm
SerwisBrak
Spring type3
Typ produktuAXV 05I3
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODF
Wydajności dysz [kW]2.56 kW
Wydajności dysz [TR]0.73 TR
Wyrównywanie ciśnieniaWewnętrznie wyrównany
Zakres pomiaru, maks. [bar]3.20 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]46.00 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]0.50 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]7.00 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto210 Gram
Masa netto179 Gram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255293705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm