034G4592
034G4592
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 49.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 711 psig |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | Akcesoria ogólne |
| Internal conn. Male/Female | Female |
| Maks. moment obrotowy [Nm] | 120 Nm |
| Material Description | Brazing conn, female M28, 3/4 in I/60 |
| Materiał przyłącza | Stal nierdzewna |
| Nazwa produktu | Adapter |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 60 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rozmiar przyłącza wewnętrznego | 28 |
| Rozmiar przyłącza zewnętrznego | 3/4 mm |
| Temperatura pracy [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura pracy [°C] [Min.] | -30 °C |
| Temperatura pracy [°F] [Max.] | 248 °F |
| Temperatura pracy [°F] [Min] | -22 °F |
| Typ przyłącza wewnętrznego | ProTight metric thread |
| Typ produktu | PSA |
| Typ przyłącza zewnętrznego | Solder, ODF |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 64.6 Gram |
| Masa netto | 64.6 Gram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162984437 |
| Proposition 65 | Cancer |