Danfoss logo
Connector ass'y, male M24, 3/4''x10

034G4564

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie robocze, maks. [bar]49.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]711 psig
Contains batteriesNo
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówAkcesoria ogólne
Internal conn. Male/FemaleMale
Maks. moment obrotowy [Nm]72 Nm
Material DescriptionConnector ass'y, male M24, 3/4 inch I/60
Materiał przyłączaStal nierdzewna
Nazwa produktuAdapter
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym60 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rozmiar przyłącza wewnętrznego24
Rozmiar przyłącza zewnętrznego3/4 mm
Temperatura pracy [°C] [Max.]120 °C
Temperatura pracy [°C] [Min.]-30 °C
Temperatura pracy [°F] [Max.]248 °F
Temperatura pracy [°F] [Min]-22 °F
Typ przyłącza wewnętrznegoProTight metric thread
Typ produktuPSA
Typ przyłącza zewnętrznegoSolder, ODF

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto67.8 Gram
Masa netto67.8 Gram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162982501
Proposition 65Cancer