Zawór elektromagnetyczny, EVR 6, 1 m³/h, Funkcja: NC
032L1209
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Materiał korpusu: Mosiądz, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 45.2, Możliwość ręcznego otwierania (opcja): Brak, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 12
032L1209
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | EACUAUL |
| Cewka | Brak |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 45.2 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 655 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
| Czynnik | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR413AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
| Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR513BR515AR515BR600R600a |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Działanie zaworu | Serwo-membrana |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Figura | Przelotowy |
| Funkcja | NC |
| Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 6.00 mm |
| Grupa produktów | Zawory elektromagnetyczne |
| Kategoria cieczy | 12 |
| Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
| Maks. OPD [bar] 10W, AC | 38 bar |
| Maks. OPD [bar] 20W, DC | 28 bar |
| Maks. OPD [bar] cewka BJ/BX | 38 bar |
| Maks. OPD [psi] 10W, AC | 550 psi |
| Maks. OPD [psi] 20W, DC | 406 psi |
| Maks. OPD [psi] cewka BJ/BX | 550 psi |
| Material Description | EVR 6 Valve ODF-ODF 1/2in Multi 12 |
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Min. OPD [bar] | 0.030 bar |
| Min. OPD [psi] | 0.440 psi |
| MOPD [bar/psi] | Coil Dependent |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Brak |
| MWP [bar] zgodny z PED | 49 bar |
| Nazwa produktu | Zawór elektromagnetyczny |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt identyczny | 032L7308 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar wlotu [cal] | 1/2 in |
| Rozmiar wylotowy [cal] | 1/2 in |
| SCIP dossier no. | 52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8 |
| SCIP dossier product name | EVR 2-8/EVO 100-102 |
| Serwis | Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
| Serwis, seria części zamiennych | EVR |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 105 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 221 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
| Temperatura otoczenia [°C] | -40 - 80 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 175 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
| Typ produktu | EVR 6 |
| Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
| Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
| Typ, oznaczenie | Zawór elektromagnetyczny, do lutowania |
| UL mark | Yes |
| Uwaga dot. zakresu temp. medium | Defrost max 130°C/265°F |
| Wartość Cv [gal/min] | 1.150 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 1.000 m³/h |
| Zgodność olejów | ABMOPAGPAOPOEPVE |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.238 Kilogram |
| Masa netto | 0.19 Kilogram |
| Objętość | 0.924 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428952910 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |