Zawór elektromagnetyczny, EVR 40, 24.2 m³/h, Funkcja: NC
032L1112
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Materiał korpusu: Żeliwo, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 45.2, Możliwość ręcznego otwierania (opcja): Brak, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1
032L1112
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | EACUAUL |
| Cewka | Brak |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 45.2 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 655 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
| Czynnik | R1234ze(E)R125R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B |
| Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR600R600a |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Działanie zaworu | SERWOTŁOK |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Figura | Przelotowy |
| Funkcja | NC |
| Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 25.40 mm |
| Grupa produktów | Zawory elektromagnetyczne |
| Maks. OPD [bar] 10W, AC | 38 bar |
| Maks. OPD [bar] 20W, DC | 17 bar |
| Maks. OPD [bar] cewka BJ/BX | 31 bar |
| Maks. OPD [psi] 10W, AC | 550 psi |
| Maks. OPD [psi] 20W, DC | 246 psi |
| Maks. OPD [psi] cewka BJ/BX | 450 psi |
| Material Description | EVR 40 Valve ODF-ODF 2 1/8in Singlep. |
| Materiał korpusu | Żeliwo |
| Min. OPD [bar] | 0.200 bar |
| Min. OPD [psi] | 2.900 psi |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| MOPD [bar/psi] | Coil Dependent |
| Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Brak |
| Nazwa produktu | Zawór elektromagnetyczny |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar wlotu [cal] | 2 1/8 in |
| Rozmiar wylotowy [cal] | 2 1/8 in |
| SCIP dossier no. | b1fcc0e0-938a-4197-8f95-3ae563de80cc |
| SCIP dossier product name | EVR 32-40 |
| Serwis | Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
| Serwis, seria części zamiennych | EVR |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 105 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 221 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
| Temperatura otoczenia [°C] | -40 - 80 °C |
| Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
| Typ produktu | EVR 40 |
| Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
| Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
| Typ, oznaczenie | Zawór elektromagnetyczny, do lutowania |
| UL mark | Yes |
| Wartość Cv [gal/min] | 28.000 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 24.200 m³/h |
| Zgodność olejów | ABMOPAGPAOPOEPVE |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 4.988 Kilogram |
| Masa netto | 4.534 Kilogram |
| Objętość | 7.56 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428943116 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |