Danfoss logo
EVR 32-40 NC Solenoid valve - Version 2

Zawór elektromagnetyczny, EVR 32, 16.7 m³/h, Funkcja: NC

032L1104

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Materiał korpusu: Żeliwo, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 45.2, Możliwość ręcznego otwierania (opcja): Brak, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEACUAUL
CewkaBrak
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Ciśnienie robocze, maks. [bar]45.2 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]655 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria zaworu elektromagnetycznego
CzynnikR1234ze(E)R125R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR600R600a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Działanie zaworuSERWOTŁOK
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
FiguraPrzelotowy
FunkcjaNC
Gniazdo zaworu, średnica [mm]22.23 mm
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
Maks. OPD [bar] 10W, AC38 bar
Maks. OPD [bar] 20W, DC17 bar
Maks. OPD [bar] cewka BJ/BX31 bar
Maks. OPD [psi] 10W, AC550 psi
Maks. OPD [psi] 20W, DC246 psi
Maks. OPD [psi] cewka BJ/BX450 psi
Material DescriptionEVR 32 Valve ODF-ODF 1 5/8in Singlep.
Materiał korpusuŻeliwo
Min. OPD [bar]0.200 bar
Min. OPD [psi]2.900 psi
Cecha
Wartość
MOPD [bar/psi]Coil Dependent
Możliwość ręcznego otwierania (opcja)Brak
Nazwa produktuZawór elektromagnetyczny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar wlotu [cal]1 5/8 in
Rozmiar wylotowy [cal]1 5/8 in
SCIP dossier no.b1fcc0e0-938a-4197-8f95-3ae563de80cc
SCIP dossier product nameEVR 32-40
SerwisCzęści zamienne zaworu elektromagnetycznego
Serwis, seria części zamiennychEVR
Temperatura medium, maks. [°C]105 °C
Temperatura medium, maks. [°F]221 °F
Temperatura medium, min. [°C]-40 °C
Temperatura medium, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia [°C]-40 - 80 °C
Tuleja, średnica wew.[mm]13.5 mm
Typ produktuEVR 32
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODF
Typ, oznaczenieZawór elektromagnetyczny, do lutowania
UL markYes
Wartość Cv [gal/min]19.300 gal/min
Wartość Kv [m³/h]16.700 m³/h
Zgodność olejówABMOPAGPAOPOEPVE

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.8 Kilogram
Masa netto4.42 Kilogram
Objętość7.56 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428943192
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm