032F8019
032F8019
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | EACUA |
| Cewka | Brak |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 28.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 400 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Brak |
| Czynnik | R134aR22/R407CR23R404A/R507AR407AR410A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Figura | Kątowy |
| Funkcja | NC |
| Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 2.00 mm |
| Grupa produktów | Zawory elektromagnetyczne |
| Maks. OPD [bar] 10W, AC | 21 bar |
| Material Description | EVRPH 2.0 Puls valve hotgas inj. Mult 18 |
| Min. OPD [bar] | 0.000 bar |
| MOPD [bar/psi] | Gas |
| Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Brak |
| Nazwa produktu | Zawór elektromagnetyczny |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 18 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar wlotu [cal] | 3/8 in |
| Rozmiar wylotowy [cal] | 3/8 in |
| SCIP dossier no. | d3b547cd-7b14-4946-b44d-c602e5aa4445 |
| SCIP dossier product name | EVRP |
| Serwis | Brak |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 120 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 248 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | 0 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | 32 °F |
| Temperatura otoczenia [°C] | Patrz karta technologiczna |
| Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
| Typ produktu | EVRPH 2.0 |
| Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODM |
| Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODM |
| Typ, oznaczenie | Zawór elektromagnetyczny, do lutowania |
| Wartość Cv [gal/min] | 0.144 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 0.125 m³/h |
| Zgodność olejów | ABMOPAGPAOPOEPVE |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.262 Kilogram |
| Masa netto | 0.262 Kilogram |
| Objętość | 1.112 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428307406 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |