Plate, S45SE PL.05 304 TL 1234R/L S.L
030U1179
Connection: DN100, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.4
030U1179
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grubość [mm] | 0.4 mm |
| Grupa produktów | Heat exchangers |
| Material | AISI304 |
| Material Description | S45SE/PL.05 304 TL 1234R/L S.L.E |
| Model | S45SE PL.05 304 TL 1234R/L S.L |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Spare part |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Przyłącze | DN100 |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Typ produktu | Plate |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 2.04 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa netto | 2.04 Kilogram |