027X0012
027X0012
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Części w komplecie | ICAD600B+CAP+2X Cables |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [cal] | 393.00 in |
| Figura | Przelotowy |
| Grupa produktów | Regionally specified kits |
| Material Description | ICF 20-6-5A33, 3/4" SW, W/ICAD+CAP+CABLE |
| Nazwa produktu | Zawór blokowy ICF |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Rozwiązanie w zakresie sterowania |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 3/4 in |
| Przyłącze, standard | ASME B 16.11 |
| Przyłącze, typ | Mufa do spawania |
| Typ produktu | ICF 20-6-5A33 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |