Danfoss logo
Zawór blokowy ICF, ICF 25-4-47H25, 25 mm, Przyłącze, standard: ASME B 16.11-product-details

Zawór blokowy ICF, ICF 25-4-47H25, 25 mm, Przyłącze, standard: ASME B 16.11

027L0030

Rozmiar przyłącza [mm]: 25, Przyłącze, typ: Mufa do spawania, Materiał korpusu: Stal, Pokrycie powierzchni: ZnCr04, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65, Zakres temperatur [°C]: -60 - 120

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikat ULZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Certyfikaty, aprobatyCEEACTÜVUAUL
Ciśnienie robocze, maks. [bar]65.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]943 psig
Części zamienneAkcesoria ICF
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory wielofunkcyjne
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDII
Kod typu ICFICF-25-4-25SSXFEH5SXXXXX4XXX
Liczba gniazd zaworowych4 szt.
Material DescriptionValve Station ICF 25-4-47H25
Materiał korpusuStal
Moduł 1Zawór odcinający
Moduł 2Filtr
Moduł 3Zawór elektromagnetyczny
Moduł 4Zawór odcinający
Moduł typ 4ICFS 25
Moduł typu 3ICSG 25-25
Cecha
Wartość
Nazwa produktuZawór blokowy ICF
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Pokrycie powierzchniZnCr04
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisRozwiązanie w zakresie sterowania
Przyłącze, rozmiar [cal]1 in
Przyłącze, standardASME B 16.11
Przyłącze, typMufa do spawania
Rozmiar przyłącza [mm]25 mm
SerwisCzęści zamienne ICF
Strona położenia otworuP2-P3-P5-P6
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ modułu 1ICFS 25
Typ modułu 2ICFF 25E
Typ produktuICF 25-4-47H25
WyposażenieKołpak
Zakres nastawy, maks. [°F]248 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto21.334 Kilogram
Masa netto14.243 Kilogram
Objętość65.121 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255254812
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm