Danfoss logo
ICS 32-80 function module

Moduł funkcyjny, ICS 40

027H4200

Moduł funkcyjny, Wartość Cv [gal/min]: 30.16, Wartość Kv [m³/h]: 26, Zastosowanie produktu: ICV 40

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrandICV Flexline
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecieUszczelkaO-rings
Części zamienneICS / ICSH accessories
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówRegulatory ciśnienia i temperatury
Material DescriptionICS 40 Insert servo
Cecha
Wartość
Nazwa produktuModuł funkcyjny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisModuł funkcyjny
REACH Candidate List substancesNo
SerwisICS / ICSH spare parts
Serwis, seria części zamiennychICS
Typ produktuICS 40
Wartość Cv [gal/min]30.160 gal/min
Wartość Kv [m³/h]26.000 m³/h
Zastosowanie produktuICV 40

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.248 Kilogram
Masa netto1.002 Kilogram
Objętość3.549 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428237512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm