Moduł funkcyjny, ICSE 25-5
027H2210
Moduł funkcyjny, Zastosowanie produktu: ICV 25, Wartość Kv [m³/h]: 8
027H2210
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia i temperatury |
| Material Description | ICS element wykonawczy DN25-5 |
| Nazwa produktu | Moduł funkcyjny |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Moduł funkcyjny |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | ICSE 25-5 |
| Wartość Cv [gal/min] | 9.300 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 8.000 m³/h |
| Zastosowanie produktu | ICV 25 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.542 Kilogram |
| Masa netto | 0.496 Kilogram |
| Objętość | 1.197 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428403511 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |