Danfoss logo
ICS 25 function module

Moduł funkcyjny, ICS 25-5

027H2201

Moduł funkcyjny, Wartość Cv [gal/min]: 2, Wartość Kv [m³/h]: 1.7, Zastosowanie produktu: ICV 25

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Accessory (EF013236)TRUE
BrandICV Flexline
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecieUszczelkaO-rings
Części zamienneICS / ICSH accessories
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówRegulatory ciśnienia i temperatury
Material DescriptionICS element wykonawczy DN25-5
Nazwa produktuModuł funkcyjny
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisModuł funkcyjny
REACH Candidate List substancesNo
SerwisICS / ICSH spare parts
Serwis, seria części zamiennychICS
Spare part (EF013237)TRUE
Typ produktuICS 25-5
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Wartość Cv [gal/min]2.000 gal/min
Wartość Kv [m³/h]1.700 m³/h
Zastosowanie produktuICV 25

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.54 Kilogram
Masa netto0.445 Kilogram
Objętość1.206 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428237604
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm