Moduł funkcyjny, ICME 50-A, Stal
027H0588
Produkt, opis: Moduł funkcyjny, Wartość Kv [m³/h]: 23, Części w komplecie: Gniazdo/O-ring; Śruby/O-ring, Zastosowanie produktu: ICV 50; Korpus ICV 50
027H0588
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Brand | ICV Flexline |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Czas otwarcia / zamknięcia [s] | 13 s |
| Części w komplecie | Śruby/O-ringGniazdo/O-ring |
| Części zamienne | Akcesoria ICADAkcesoria ICM / ICS / ICLX |
| Czynnik | R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Działanie zaworu | Sterowany silnikiem |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia i temperatury |
| Material Description | ICME 50A Function module |
| Materiał korpusu | Stal |
| Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Przez ustawienie ICADPrzez urządzenie wielofunkcyjne |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Moduł funkcyjny |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Moduł funkcyjny |
| REACH Candidate List substances | No |
| Serwis | Części zamienne ICM / ICS / ICLX |
| Serwis, seria części zamiennych | ICM |
| System napędowy | Silnik ICAD, sprzęgło magnetyczne |
| Typ produktu | ICME 50-A |
| Wartość Cv [gal/min] | 27.000 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 23.000 m³/h |
| Wielkość przyłącza wylotowego [mm] | 50.0 mm |
| Zastosowanie produktu | Korpus ICV 50ICV 50 |
| Zastosowanie produktu, uwagi | Z górnym montażem |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 4.96 Kilogram |
| Masa netto | 4.64 Kilogram |
| Objętość | 8.68 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255241096 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |