Danfoss logo
Moduł funkcyjny, ICME 25-A, Stal-product-details

Moduł funkcyjny, ICME 25-A, Stal

027H0523

Produkt, opis: Moduł funkcyjny, Wartość Kv [m³/h]: 6, Części w komplecie: Gniazdo/O-ring; Śruby/O-ring, Zastosowanie produktu: ICV 25

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrandICV Flexline
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Czas otwarcia / zamknięcia [s]7 s
Części w komplecieŚruby/O-ringGniazdo/O-ring
Części zamienneAkcesoria ICADAkcesoria ICM / ICS / ICLX
CzynnikR1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Działanie zaworuSterowany silnikiem
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówRegulatory ciśnienia i temperatury
Material DescriptionICME 25A Function module
Materiał korpusuStal
Możliwość ręcznego otwierania (opcja)Przez ustawienie ICADPrzez urządzenie wielofunkcyjne
Cecha
Wartość
Nazwa produktuModuł funkcyjny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisModuł funkcyjny
REACH Candidate List substancesNo
SerwisCzęści zamienne ICM / ICS / ICLX
Serwis, seria części zamiennychICM
System napędowySilnik ICAD, sprzęgło magnetyczne
Typ produktuICME 25-A
Wartość Cv [gal/min]7.000 gal/min
Wartość Kv [m³/h]6.000 m³/h
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]25.0 mm
Zastosowanie produktuICV 25
Zastosowanie produktu, uwagiZ górnym montażem

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.82 Kilogram
Masa netto1.786 Kilogram
Objętość3.329 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255241027
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm