Danfoss logo
Moduł funkcyjny, ICME 20-B66, Stal-product-details

Moduł funkcyjny, ICME 20-B66, Stal

027H0383

Produkt, opis: Moduł funkcyjny, Wartość Kv [m³/h]: 1.6, Części w komplecie: Gniazdo/O-ring; Śruby/O-ring, Zastosowanie produktu: ICV 20

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrandICV Flexline
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Czas otwarcia / zamknięcia [s]3 s
Części w komplecieŚruby/O-ringGniazdo/O-ring
Części zamienneAkcesoria ICADAkcesoria ICM / ICS / ICLX
CzynnikR1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Działanie zaworuSterowany silnikiem
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówRegulatory ciśnienia i temperatury
Material DescriptionICME 20 B66 Function module
Materiał korpusuStal
Możliwość ręcznego otwierania (opcja)Przez ustawienie ICADPrzez urządzenie wielofunkcyjne
Cecha
Wartość
Nazwa produktuModuł funkcyjny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisModuł funkcyjny
REACH Candidate List substancesNo
SerwisCzęści zamienne ICM / ICS / ICLX
Serwis, seria części zamiennychICM
System napędowySilnik ICAD, sprzęgło magnetyczne
Typ produktuICME 20-B66
Wartość Cv [gal/min]1.900 gal/min
Wartość Kv [m³/h]1.600 m³/h
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]20.00 mm
Zastosowanie produktuICV 20
Zastosowanie produktu, uwagiZ górnym montażem

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.338 Kilogram
Masa netto1.211 Kilogram
Objętość3.686 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255240952
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm