Danfoss logo
DCRE, Filter drier, shell

Filtr odwadniacz, korpus, DCRE

023U7612

Materiał przyłącza: Miedź

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrandELIMINATOR
Certyfikat ULSA6398
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]50.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]725 psig
Contains batteriesNo
Części w komplecie1 osłona2 uszczelki filcowe8 Śrub
Części zamienneAkcesoria DCR
CzynnikR32R452BR454B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówFiltry odwadniacze
Kategoria cieczy2
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawórEtykieta, wydrukowana strzałka jednokierunkowa
Liczba wkładów1
Material DescriptionDCRE Filter 04817S Assy
Materiał korpusuStal
Materiał przyłączaMiedź
Nazwa produktuFiltr odwadniacz, korpus
Objętość netto [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Objętość netto [l]0.880 L
Cecha
Wartość
Objętość osłony [fluid oz US]29.75 Fluid Ounce US
Objętość osłony [l]0.88 L
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
PokrywaWtyczka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisFiltr odwadniacz do czynników chłodniczych
Przyłącze, typDo lutowania, ODF
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza do lutowania [cal]2 1/8 in
Rozmiar wkładu48 cu.in.
SerwisCzęści zamienne DCR
Serwis, seria części zamiennychDCRE
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Typ produktuDCRE
Typ, oznaczenieDCRE 04817S
WspornikBrak
Wyd. chłodnicza dla war. (ARI 710-2009)[IMP]DELTA P = 1 PSItliq= 86°Ftvap=5°F
Wyd. chłodnicza dla war. (ARI 710-2009)[SI]Delta p = 0,07 bartliq= 30°Ctvap=-15°C
Wydajność chłodnicza [Kw]R32: 381.1R452B: 317.7R454B: 325.2
Wydajność chłodnicza [TR]R32: 108.4R452B: 90.3R454B: 92.5
Zakres nastawy, maks. [°F]160 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-40 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto7.008 Kilogram
Masa netto6.628 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość11.408 Liter
EAN/UPC5715162474778