Danfoss logo
DCRE Filter 0485s Assy.

Filtr odwadniacz, korpus, DCRE

023U7609

Materiał przyłącza: Miedź, Rozmiar przyłącza do lutowania [mm]: 28

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrandELIMINATOR
Certyfikat ULSA6398
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]50.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]725 psig
Contains batteriesNo
Części w komplecie1 osłona2 uszczelki filcowe8 Śrub
Części zamienneAkcesoria DCR
CzynnikR290R32
Czynniki chłodnicze bez olejuR1234ze(E)R516A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówFiltry odwadniacze
Kategoria cieczy2
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawórEtykieta, wydrukowana strzałka jednokierunkowa
Liczba wkładów1
Material DescriptionDCRE Filter 0489s Assy.
Materiał korpusuStal
Materiał przyłączaMiedź
Nazwa produktuFiltr odwadniacz, korpus
Cecha
Wartość
Objętość netto [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Objętość netto [l]0.880 L
Objętość osłony [fluid oz US]29.75 Fluid Ounce US
Objętość osłony [l]0.88 L
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
PokrywaWtyczka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisFiltr odwadniacz do czynników chłodniczych
Przyłącze, typDo lutowania, ODF
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza do lutowania [mm]28.00 mm
Rozmiar wkładu48 cu.in.
SerwisCzęści zamienne DCR
Serwis, seria części zamiennychDCRE
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Typ produktuDCRE
Typ, oznaczenieDCRE 0489s
WspornikBrak
Zakres nastawy, maks. [°F]160 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-40 °F
Zgodność olejówZastosowania bezolejowe

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto6.435 Kilogram
Masa netto6.253 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość11.811 Liter
EAN/UPC5702428654319