020-5081
020-5081
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | 1 kołnierz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | Check valve accessories |
| Kształt kołnierza | Owalny |
| Material Description | OFC 80 staging port flange |
| Nazwa produktu | Flange |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 1 3/8 in |
| Przyłącze, standard | ASME B 16.22 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przyłącze, typ | Lutowanie |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar przyłącza [mm] | 35 mm |
| SCIP dossier no. | a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4 |
| SCIP dossier product name | OFC |
| Specyfikacja materiałowa | Mosiądz |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ, oznaczenie | Flange |
| Wzór kołnierza | Rowek |
| Zastosowanie produktu | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
| Zastosowanie produktu, uwagi | 1 side port |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.43 Kilogram |
| Masa netto | 0.426 Kilogram |
| Objętość | 0.447 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162485163 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |