Danfoss logo
Ally termostat-zigbee_L_new

Głowica termostatyczna, Danfoss Ally™, Typ adaptera: RAV; RA; RAVL; M30, 2.4 GHz

014G2460

Elektroniczna głowica termostatyczna systemu Danfoss Ally, RAV; RA; RAVL; M30, Zigbee

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaMieszkalne (stopień zanieczyszczenia 2)
Baterie zasilające2 baterie alkaliczne typu AA 1,5 V
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEUA.TR.089EACUKCA
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Częstotliwość transmisji [GHz]2.4 GHz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Funkcja otwartego oknaTak
Grupa produktówGłowica termostatyczna
In scope of WEEEYes
Integracja systemuDanfoss Ally™
Interwał pomiaru temperatury1 min
Klasa IP termostatu20
Klasa oprogramowaniaA
Klasyfikacja bezpieczeństwaTyp 1
KolorRAL 9016
Material DescriptionDanfoss Ally Radiator Thermostat EU B2C
Norma bezprzewodowaZigbee
OpisElektroniczna głowica termostatyczna systemu Danfoss Ally
Cecha
Wartość
Pobór mocy (czuwanie) [mW]3.0 mW
Pobór mocy [W]1.2 W
Poziom hałasu Grzanie dB(A) JIS C 9612<30
Product line03
Product width [mm]55 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Ruch wrzecionaLiniowy, do 4,5 mm, maks. 2 mm na zaworze (1 mm / s)
SCIP dossier no.a90f68b8-f3fb-4eb7-93b0-8738ffc7d80c
SCIP dossier product nameDanfoss Ally eTRV - Electronic thermostatic radiator valve
SterowaniePID
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]40 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C
Temperatura wody [°C] [Max.]90 °C
Typ adapteraM30RARAVRAVL
Typ produktuDanfoss Ally™
Typ regulacji COGłowica termostatyczna
Typ siłownikaElektromechaniczny
Typ wyświetlaczaLCD z podświetleniem
UNSPSC CODE40101801
Wskaźnik słabej bateriiTak
Wytrzymałość termoplastyczna [°C]75 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.]35 °C
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.]5 °C
Żywotność baterii [lata]2.5 yr

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.214 Kilogram
Masa netto0.186 Kilogram
Objętość0.449 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425245015
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm