Danfoss logo
Blister, RTRW-K, RLV-KS, ½", Prosty-product-details

Blister, RTRW-K, RLV-KS, ½", Prosty

013G7057

RTRW-K + RLV-KS 1/2" straight

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówTRV set
KolorBiały RAL 9016
KonstrukcjaProsty
Konstrukcja czujnikaRTRW-K
Material DescriptionRLV-KS lockshield 15 st. RTRW-K blister
Medium czujnikaPłyn
OpisRTRW-K + RLV-KS 1/2" straight
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworu½"
Cecha
Wartość
SCIP dossier no.4f622f89-a27f-4da9-b961-1e1dd9133553
SCIP dossier product nameRLV-KS & RTRW-K Set
Temperatura nastawy czujnika [°C] [Max.]28 °C
Temperatura nastawy czujnika [°C] [Min.]8 °C
Typ czujnikaCzujnik wbudowany
Typ opakowaniaBlister
Typ połączenia z zaworemM30x1.5
Typ produktuRTRW-K + RLV-KS
Typ RLVRLV-KS
Typ zaworubrak zaworu
Typ złączkiBez złączki
UL markNo
Zawartość zestawu2-elements

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.648 Kilogram
Masa netto0.648 Kilogram
Objętość0.002 Cubic meter
Cecha
Wartość
EAN/UPC4620003280375
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm