Danfoss logo
RA-KE_013G7042_L

Zespoły rozdzielacza, RTR-KE z kolankiem, brak RLV, Prosty

013G7042

RTR-KE 15 S, w/elbow

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaInstalacja 1-rurowa
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie próbne [bar]16 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]10 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówZespoły rozdzielacza
KonstrukcjaProsty
Material DescriptionRTR-KE 15 S, w/elbow
OpisRTR-KE 15 S, w/elbow
Product line03
Cecha
Wartość
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.5535b856-08cf-4f2f-a866-dee21d466a1e
SCIP dossier product nameRTR-KE Radiator valve w. elbow
Temperatura przepływu [°C] [Max.]120 °C
Typ produktuRTR-KE/KEW
Typ RLVbrak RLV
Typ zaworuRTR-KE z kolankiem
UL markNo
Wartości Kvs [m³/h] [Max.]2.50 m³/h
Wymiar króćca wlotowegoG 1/2
Wymiar króćca wylotowegoR 1/2
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]0.60 bar
Zawartość zestawuZawór termostatyczny

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.375 Kilogram
Masa netto0.374 Kilogram
Objętość0.327 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425127519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm