Danfoss logo
RTR-K Manifold

Zespoły rozdzielacza, RTR-K, Przyłącze podłogowe

013G7041

RTR-K coupling, floor connection
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaUkład 2-rurowy
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie próbne [bar]16 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]10 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówZespoły rozdzielacza
KonstrukcjaPrzyłącze podłogowe
Material DescriptionRTR-K Coupling, floor connection
OpisRTR-K coupling, floor connection
Cecha
Wartość
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.7efd20c0-889e-478e-85a4-2e399d7c15e5
SCIP dossier product nameRTR-E & -KE Couplings
Temperatura przepływu [°C] [Max.]120 °C
Typ produktuRTR-K/KW
Typ RLVRTR-K
Typ zaworuCoupling
UL markNo
Wymiar króćca wlotowegoG 3/4 A
Wymiar króćca wylotowegoR 1/2
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]0.60 bar
Zawartość zestawuZawór termostatyczny

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.414 Kilogram
Masa netto0.406 Kilogram
Objętość0.344 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425126307
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm