Danfoss logo
RTR-KE

Zespoły rozdzielacza, RTR-KE, Przyłącze podłogowe

013G7040

RTR-KE coupling, floor connection
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaInstalacja 1-rurowa
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie próbne [bar]16 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]10 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówZespoły rozdzielacza
KonstrukcjaPrzyłącze podłogowe
Material DescriptionRTR-KE Coupling, floor connection
Cecha
Wartość
OpisRTR-KE coupling, floor connection
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura przepływu [°C] [Max.]120 °C
Typ produktuRTR-KE/KEW
Typ RLVRTR-KE
Typ zaworuCoupling
UL markNo
Wymiar króćca wlotowegoG 3/4 A
Wymiar króćca wylotowegoR 1/2
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]0.60 bar
Zawartość zestawuZawór termostatyczny

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.427 Kilogram
Masa netto0.41 Kilogram
Objętość0.336 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425126291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm