Danfoss logo
RTR 15/6TB

Zawory lancowe, RTR 15/6TB, Przyłącze ścienne

013G7000

RTR 15/6TB special lance valve for radiator side connection

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaUkład 2-rurowy
CE markNo
Ciśnienie próbne [bar]16 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]10 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówZawory lancowe
KonstrukcjaPrzyłącze ścienne
Material DescriptionRTR 15/6TB
OpisRTR 15/6TB special lance valve for radiator side connection
Product line03
Cecha
Wartość
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b15d8075-3f95-4c74-aba4-ad371189fd70
SCIP dossier product nameRTR 15/6T & 15/6TB Radiator valve
Temperatura przepływu [°C] [Max.]120 °C
Typ produktuRTR 15/6TB
UL markNo
Wartości Kvs [m³/h]1.00 m³/h
Wymiar króćca wlotowegoRp 1/2
Wymiar króćca wylotowegoR 1/2
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]0.60 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.57 Kilogram
Masa netto0.562 Kilogram
Objętość1.044 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425126260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm